Valikko Haku

Lääketieteelliset laitepyörät

Varastossa

Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
20,9472 € - 39,159 € 60 Varastossa
60.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
33,0911 € - 61,8723 € 82 Varastossa
60.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
10,9254 € - 22,9433 € 152 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
70.0 kg
2,4639 € - 5,1742 € 200 Varastossa
30.0 mm
Kaksipyöräisen kalustepyörän levy
20.0 kg
2,5676 € - 5,3921 € 80 Varastossa
30.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
25.0 kg
3,5921 € - 7,5435 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Laitepyörän levy jarrulla
25.0 kg
3,631 € - 7,6252 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
25.0 kg
4,0071 € - 8,4149 € 88 Varastossa
40.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
8,3104 € - 15,5831 € 775 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • / 8
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10276426

Hinta-alue
39,159 € - 20,9472 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10276464

Hinta-alue
61,8723 € - 33,0911 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10292686

Hinta-alue
22,9433 € - 10,9254 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Laitepyörä 30.0 mm 20.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10352014

Hinta-alue
5,1742 € - 2,4639 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräisen kalustepyörän levy
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörän nuppi 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Hinta-alue
5,3921 € - 2,5676 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10352052

Hinta-alue
7,5435 € - 3,5921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Laitepyörän levy jarrulla
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Harmaa

10352069

Hinta-alue
7,6252 € - 3,631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Harmaa Laitepyörän nupin jarru Kierrevarsi 40.0 mm

10352076

Hinta-alue
8,4149 € - 4,0071 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Harmaa

10277775

Hinta-alue
15,5831 € - 8,3104 €

Varastotasot
775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Screw On