Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8597 € - 11,3854 € | 812 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,1039 € - 21,2183 € | 154 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 20,9472 € - 39,159 € | 60 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 33,0911 € - 61,8723 € | 82 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 42,3325 € - 79,1518 € | 18 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 63,6494 € - 119,0008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,7217 € - 15,0368 € | 17 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,3537 € - 8,1365 € | 100 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 6,1061 € - 11,4429 € | 101 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 2,4639 € - 5,1742 € | 200 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Kaksipyöräisen kalustepyörän levy
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 2,5676 € - 5,3921 € | 80 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,5921 € - 7,5435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Laitepyörän levy jarrulla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,0071 € - 8,4149 € | 88 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 3,631 € - 7,6252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 10,9254 € - 22,9433 € | 152 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen kierrevarsipyörä jarrulla
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 9,3583 € - 20,1572 € | 121 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 43,961 € - 61,5454 € | 30 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 68,8423 € - 68,8423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä jarrulla
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 6,8455 € - 13,3405 € | 414 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,886 € - 14,7205 € | 128 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa