Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
18,3459 € - 20,6323 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Tähtikanta
33,762 € - 35,7472 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
30.0 mm
Tähtikanta
0,6489 € - 1,2746 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
6.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,5048 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
8.0 mm
Tähtikanta
5,2436 € - 5,9008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
8.0 mm
Tähtikanta
7,3383 € - 17,3369 € 22 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
PEEK
16.0 mm
Tähtikanta
8,7485 € - 9,8438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Tähtikanta
15,375 € - 17,3054 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
25.0 mm
Tähtikanta
18,3459 € - 20,6323 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
16.0 mm
Tähtikanta
34,6929 € - 36,7329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
40.0 mm
Tähtikanta
0,8077 € - 1,4238 € 250 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,9693 € - 1,5607 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
6.0 mm
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9304 € - 3,2858 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
8.0 mm
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,1905 € - 3,7239 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
10.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,8471 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Tähtikanta
5,0656 € - 5,6954 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
Tähtikanta
3,5048 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
6.0 mm
Tähtikanta
6,8181 € - 16,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Tähtikanta
0,8187 € - 2,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
8.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,5465 € - 4,3537 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
10.0 mm
70.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344910

Hinta-alue
20,6323 € - 18,3459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344958

Hinta-alue
35,7472 € - 33,762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PA

10375471

Hinta-alue
1,2746 € - 0,6489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344712

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344774

Hinta-alue
5,9008 € - 5,2436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344804

Hinta-alue
17,3369 € - 7,3383 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344842

Hinta-alue
9,8438 € - 8,7485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344880

Hinta-alue
17,3054 € - 15,375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344927

Hinta-alue
20,6323 € - 18,3459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344965

Hinta-alue
36,7329 € - 34,6929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PA

10375501

Hinta-alue
1,4238 € - 0,8077 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 80.0 mm PA

10375563

Hinta-alue
1,5607 € - 0,9693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 60.0 mm PA

10375624

Hinta-alue
3,2858 € - 1,9304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 50.0 mm PA

10375686

Hinta-alue
3,7239 € - 2,1905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344736

Hinta-alue
4,3263 € - 3,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344767

Hinta-alue
5,6954 € - 5,0656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344705

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345061

Hinta-alue
16,1006 € - 6,8181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 16.0 mm PA

10375570

Hinta-alue
2,081 € - 0,8187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 70.0 mm PA

10375693

Hinta-alue
4,3537 € - 2,5465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    70.0 mm