Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,8392 € - 1,4786 € 434 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,6806 € - 8,639 € 75 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
20.0 mm
Tähtikanta
34,6929 € - 36,7329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
40.0 mm
Tähtikanta
7,3383 € - 17,3369 € 22 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
PEEK
16.0 mm
Tähtikanta
8,7485 € - 9,8438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Tähtikanta
15,375 € - 17,3054 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
25.0 mm
Tähtikanta
18,3459 € - 20,6323 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
16.0 mm
Tähtikanta
5,7639 € - 6,4895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
16.0 mm
Tähtikanta
8,7485 € - 9,8438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
8.0 mm
Tähtikanta
1,0733 € - 1,7387 € 340 Varastossa
M8
Väritön
PA
6.0 mm
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
10,6652 € - 12,007 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Tähtikanta
1,4375 € - 2,7382 € 1175 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6489 € - 1,2746 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
6.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,5048 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
8.0 mm
Tähtikanta
7,708 € - 8,6664 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
20.0 mm
Tähtikanta
1,1938 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
8.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,0399 € - 3,5185 € 125 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,9709 € - 4,6549 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PA
10.0 mm
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,6691 € - 4,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Tähtikanta
5,4216 € - 6,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Tähtikanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 50.0 mm PA

10375457

Hinta-alue
1,4786 € - 0,8392 €

Varastotasot
434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344750

Hinta-alue
8,639 € - 7,6806 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344965

Hinta-alue
36,7329 € - 34,6929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344804

Hinta-alue
17,3369 € - 7,3383 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344842

Hinta-alue
9,8438 € - 8,7485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344880

Hinta-alue
17,3054 € - 15,375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344927

Hinta-alue
20,6323 € - 18,3459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344743

Hinta-alue
6,4895 € - 5,7639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344835

Hinta-alue
9,8438 € - 8,7485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 50.0 mm PA

10375532

Hinta-alue
1,7387 € - 1,0733 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344859

Hinta-alue
12,007 € - 10,6652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 30.0 mm PA

10375594

Hinta-alue
2,7382 € - 1,4375 €

Varastotasot
1175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PA

10375471

Hinta-alue
1,2746 € - 0,6489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344712

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344811

Hinta-alue
8,6664 € - 7,708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 20.0 mm PA

10375587

Hinta-alue
2,6149 € - 1,1938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 80.0 mm PA

10375648

Hinta-alue
3,5185 € - 2,0399 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M12 80.0 mm PA

10375709

Hinta-alue
4,6549 € - 2,9709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344729

Hinta-alue
4,1346 € - 3,6691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344781

Hinta-alue
6,0925 € - 5,4216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokolokanta
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta