These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6839 € - 3,1763 € | 38 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,9852 € - 3,3953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,7625 € - 1,3431 € | 738 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,2362 € - 1,9988 € | 350 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
18,3459 € - 20,6323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
0,8077 € - 1,4238 € | 250 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,9693 € - 1,5607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,9304 € - 3,2858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
2,1905 € - 3,7239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,5339 € - 1,0459 € | 1089 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,7064 € - 1,3827 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,1445 € - 1,8619 € | 350 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,8488 € - 1,4923 € | 700 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,4449 € - 0,983 € | 131 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Polyamidi
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
6,8181 € - 16,1006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tähtikanta
|
||
0,1941 € - 0,2396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1891 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1991 € - 0,2458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa