Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,032 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0386 € - 0,0477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0517 € - 0,0638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | 496 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0607 € - 0,0749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1473 € - 0,1818 € | 950 Varastossa |
M8
|
1.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0569 € - 0,0702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1884 € - 0,2326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0356 € - 0,0439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 850 Varastossa |
M3.5
|
0.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa