Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M8 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Urallisten kuusiopääpulttien valikoimamme on valmistettu värittömästä nailonista. Ne ovat monipuolisia kiinnikkeitä moneen käyttökohteeseen ja monelle alalle. Tämä pultti voidaan kiinnittää hylsyavaimella tai litteällä ruuviavaimella.
Essentra tuotenumero:

10298749

Valmistajan tuotenumero:

50M080125K016

950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1818 €
2500 - 9999 0,1636 €
10000 + 0,1473 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

90,90 €

500 x 0,1818 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 13.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä