Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0355 € - 0,0438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1576 € - 0,1946 € | 1000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | 320 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1852 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1884 € - 0,2325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0682 € - 0,0843 € | 189 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | 370 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,8345 € - 3,4912 € | 153 Varastossa |
M16
|
2.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1348 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Väritön
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1172 € - 0,219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
Väritön
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4928 € - 0,9186 € | 667 Varastossa |
M8
|
|
Väritön
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | 61000 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0996 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,271 € - 0,5038 € | 100 Varastossa |
M6
|
|
Väritön
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1258 € - 0,2341 € | 100 Varastossa |
M5
|
|
Väritön
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1615 € - 0,2998 € | 4 Varastossa |
M8
|
|
Väritön
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 2,3822 € - 3,6555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1258 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Väritön
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0996 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
Väritön
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa