Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0574 € - 0,0638 € 24999 Varastossa
M2.5
0.45 mm
Väritön
PA
4.5 mm
Kuusikulmainen kanta
0,595 € - 0,595 € 1025 Varastossa
M6 x 1.0
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2961 € - 0,3129 € 18719 Varastossa
M10
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0951 € - 0,1058 € 7025 Varastossa
M6 x 1.0
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5402 € - 0,5992 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
1.75 mm
Väritön
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6553 € - 0,6904 € 6500 Varastossa
M16
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0558 € - 0,062 € 52500 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
PA
5.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,044 € - 1,044 € 4410 Varastossa
M10
1.5 mm
Väritön
PA
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,209 € - 0,2203 € 7626 Varastossa
M10
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4981 € - 0,7465 € 200 Varastossa
M5
0.8 mm
Kirkas
PC
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4434 € - 0,6651 € 300 Varastossa
M6
1.0 mm
Kirkas
PC
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0836 € - 0,0927 € 20800 Varastossa
M6
1.0 mm
Musta
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,202 € - 0,2245 € 27633 Varastossa
M8
1.25 mm
Musta
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0578 € - 0,0642 € 3586 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
PA
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0616 € - 0,0684 € 7000 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
PA
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0506 € - 0,0564 € 14000 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,058 € - 0,0646 € 10093 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0566 € - 0,0628 € 36500 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0587 € - 0,0652 € 25454 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0589 € - 0,0655 € 10500 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M2.5 4.5 mm PA Väritön

10041284

Hinta-alue
0,0638 € - 0,0574 €

Varastotasot
24999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 x 1.0 80.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041314

Hinta-alue
0,595 € - 0,595 €

Varastotasot
1025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041185

Hinta-alue
0,3129 € - 0,2961 €

Varastotasot
18719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 x 1.0 45.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041222

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0951 €

Varastotasot
7025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M12 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041048

Hinta-alue
0,5992 € - 0,5402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M16 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041109

Hinta-alue
0,6904 € - 0,6553 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 5.0 mm PA Väritön

10041147

Hinta-alue
0,062 € - 0,0558 €

Varastotasot
52500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 80.0 mm PA Väritön

10041352

Hinta-alue
1,044 € - 1,044 €

Varastotasot
4410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041260

Hinta-alue
0,2203 € - 0,209 €

Varastotasot
7626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 25.0 mm PC Kirkas

10357972

Hinta-alue
0,7465 € - 0,4981 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Kirkas
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PC Kirkas

10357996

Hinta-alue
0,6651 € - 0,4434 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Kirkas
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040485

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0836 €

Varastotasot
20800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040720

Hinta-alue
0,2245 € - 0,202 €

Varastotasot
27633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M3 12.0 mm PA Väritön

10039854

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0578 €

Varastotasot
3586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 25.0 mm PA Väritön

10039946

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0616 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039977

Hinta-alue
0,0564 € - 0,0506 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040164

Hinta-alue
0,0646 € - 0,058 €

Varastotasot
10093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039809

Hinta-alue
0,0628 € - 0,0566 €

Varastotasot
36500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040171

Hinta-alue
0,0652 € - 0,0587 €

Varastotasot
25454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039861

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0589 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön