Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3368 € - 0,3737 € | 13470 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2423 € - 0,271 € | 20237 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2601 € - 0,2888 € | 29766 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1478 € - 0,1642 € | 2800 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4504 € - 0,4983 € | 3299 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6037 € - 0,6694 € | 1900 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,1472 € - 6,2704 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 5,1478 € - 5,2436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 2,8066 € - 2,8614 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 4,9698 € - 5,0793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 4,2168 € - 4,3126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 5,9145 € - 6,0377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 6,5579 € - 6,6812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 12,6367 € - 13,1707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.2 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 4,34 € - 4,4222 € | 250 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 5,1478 € - 5,2436 € | 68 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 5,1478 € - 5,2436 € | 40 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0636 € - 0,0786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2707 € - 0,3342 € | 500 Varastossa |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa