Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
30,9416 € - 40,2789 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1.5 mm
Vaaleanruskea
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2039 € - 0,2149 € 826 Varastossa
M10
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,1322 € - 1,1322 € 1314 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
PA
125.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,8482 € - 1,9578 € 1392 Varastossa
M10
1.5 mm
Väritön
PA
150.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,2699 € - 8,2556 € 62 Varastossa
M6
1.0 mm
Ruskea
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
10,8295 € - 14,1017 € 93 Varastossa
M8
1.3 mm
Ruskea
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
5,1478 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Kastanjanruskea
PEEK
15.0 mm
Urallinen kanta
4,2168 € - 4,3126 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
0.8 mm
Kastanjanruskea
PEEK
10.0 mm
Urallinen kanta
5,9145 € - 6,0377 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
0.8 mm
Kastanjanruskea
PEEK
25.0 mm
Urallinen kanta
6,5579 € - 6,6812 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.0 mm
Kastanjanruskea
PEEK
20.0 mm
Urallinen kanta
12,6367 € - 13,1707 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1.2 mm
Kastanjanruskea
PEEK
10.0 mm
Urallinen kanta
12,3766 € - 16,1006 € 82 Varastossa
M8
1.3 mm
Ruskea
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
27,8475 € - 36,2263 € 123 Varastossa
M10
1.5 mm
Vaaleanruskea
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
17,0042 € - 22,1657 € 70 Varastossa
M8
1.3 mm
Ruskea
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
27,8475 € - 36,2263 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1.5 mm
Vaaleanruskea
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
8,3651 € - 9,4878 € 152 Varastossa
M6
1.0 mm
Ruskea
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
10,8295 € - 14,1017 € 84 Varastossa
M8
1.3 mm
Ruskea
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
10,8295 € - 14,1017 € 900 Varastossa
M8
1.3 mm
Ruskea
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
24,2467 € - 31,5303 € 1 Varastossa
M10
1.5 mm
Vaaleanruskea
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
23,6553 € - 30,7613 € 15 Varastossa
M10
1.5 mm
Vaaleanruskea
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M10 50.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220450

Hinta-alue
40,2789 € - 30,9416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea
Kuusiokantaruuvi M10 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041260

Hinta-alue
0,2149 € - 0,2039 €

Varastotasot
826 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 125.0 mm PA Väritön

10041338

Hinta-alue
1,1322 € - 1,1322 €

Varastotasot
1314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.3 mm
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 150.0 mm PA Väritön

10041376

Hinta-alue
1,9578 € - 1,8482 €

Varastotasot
1392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm PEEK Ruskea

10220245

Hinta-alue
8,2556 € - 7,2699 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Ruskea
Kuusiokantaruuvi M8 15.0 mm PEEK Ruskea

10220313

Hinta-alue
14,1017 € - 10,8295 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
Kuusiokantaruuvi M4 15.0 mm PEEK Kastanjanruskea

10359754

Hinta-alue
5,2436 € - 5,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Kastanjanruskea
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PEEK Kastanjanruskea

10359792

Hinta-alue
4,3126 € - 4,2168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Kastanjanruskea
Kuusiokantaruuvi M5 25.0 mm PEEK Kastanjanruskea

10359839

Hinta-alue
6,0377 € - 5,9145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Kastanjanruskea
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm PEEK Kastanjanruskea

10359877

Hinta-alue
6,6812 € - 6,5579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Kastanjanruskea
Kuusiokantaruuvi M8 10.0 mm PEEK Kastanjanruskea

10359914

Hinta-alue
13,1707 € - 12,6367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Kastanjanruskea
Kuusiokantaruuvi M8 30.0 mm PEEK Ruskea

10220344

Hinta-alue
16,1006 € - 12,3766 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
Kuusiokantaruuvi M10 35.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220429

Hinta-alue
36,2263 € - 27,8475 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea
Kuusiokantaruuvi M8 50.0 mm PEEK Ruskea

10220382

Hinta-alue
22,1657 € - 17,0042 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
Kuusiokantaruuvi M10 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220412

Hinta-alue
36,2263 € - 27,8475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea
Kuusiokantaruuvi M6 35.0 mm PEEK Ruskea

10220269

Hinta-alue
9,4878 € - 8,3651 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Ruskea
Kuusiokantaruuvi M8 10.0 mm PEEK Ruskea

10220306

Hinta-alue
14,1017 € - 10,8295 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm PEEK Ruskea

10220320

Hinta-alue
14,1017 € - 10,8295 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
Kuusiokantaruuvi M10 15.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10220399

Hinta-alue
31,5303 € - 24,2467 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea
Kuusiokantaruuvi M10 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10628799

Hinta-alue
30,7613 € - 23,6553 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea