Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3848 € - 0,3848 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0613 € | 2990 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1225 € | 1500 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0755 € | 21000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0474 € | 177 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | 118 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,2763 € | 1031 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1754 € | 8000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1533 € | 67990 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0838 € | 13048 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1423 € | 3000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1283 € | 3050 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,087 € | 7630 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2169 € - 0,2487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3235 € - 0,3358 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0189 € - 0,0189 € | 500 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,1346 € | 3000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0952 € | 5000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1007 € | 3377 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0587 € | 2195 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa