Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
1 335,1445 € - 1 668,9317 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
2500.0
63x10
10.0
90,2205 € - 112,7808 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
375,806 € - 469,7606 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
580,4575 € - 725,5683 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
307,7665 € - 384,703 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
375,0885 € - 468,8632 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
207,0808 € - 258,8535 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
800.0
20x40
40.0
631,81 € - 789,762 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
257,1725 € - 321,4605 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
500.0
20x40
40.0
102,3975 € - 128,002 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
800.0
25x5
5.0
639,5283 € - 799,4108 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x10
10.0
131,8253 € - 164,779 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
1000.0
25x10
10.0
179,3545 € - 224,1983 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x25
25.0
65,887 € - 82,3588 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
500.0
20x5
5.0
269,165 € - 336,4563 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x20
20.0
353,8915 € - 442,3695 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x20
20.0
266,6435 € - 333,3095 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
2000.0
25x10
10.0
526,276 € - 657,844 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x10
10.0
666,086 € - 832,6014 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x25
25.0
305,5628 € - 381,956 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.09
25.0
22.9
600.0
25x50
50.0
  • / 18
Kuularuuvi 63x10 2500.0 Teräs

20179472

Hinta-alue
1 668,9317 € - 1 335,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 20x20 500.0 Teräs

20176723

Hinta-alue
112,7808 € - 90,2205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 20x20 2500.0 Teräs

20176785

Hinta-alue
469,7606 € - 375,806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x5 5500.0 Teräs

20177003

Hinta-alue
725,5683 € - 580,4575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x40 600.0 Teräs

20176815

Hinta-alue
384,703 € - 307,7665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x5 3500.0 Teräs

20176969

Hinta-alue
468,8632 € - 375,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x40 800.0 Teräs

20176822

Hinta-alue
258,8535 € - 207,0808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x5 6000.0 Teräs

20177010

Hinta-alue
789,762 € - 631,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x40 500.0 Teräs

20176808

Hinta-alue
321,4605 € - 257,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x5 800.0 Teräs

20176907

Hinta-alue
128,002 € - 102,3975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x10 5500.0 Teräs

20177140

Hinta-alue
799,4108 € - 639,5283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x10 1000.0 Teräs

20177058

Hinta-alue
164,779 € - 131,8253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kuularuuvi 25x25 1000.0 Teräs

20177195

Hinta-alue
224,1983 € - 179,3545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Nousu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x5 500.0 Teräs

20176570

Hinta-alue
82,3588 € - 65,887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 20x20 1500.0 Teräs

20176761

Hinta-alue
336,4563 € - 269,165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 20x20 2000.0 Teräs

20176778

Hinta-alue
442,3695 € - 353,8915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x10 2000.0 Teräs

20177072

Hinta-alue
333,3095 € - 266,6435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kuularuuvi 25x10 4500.0 Teräs

20177126

Hinta-alue
657,844 € - 526,276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x25 4500.0 Teräs

20177263

Hinta-alue
832,6014 € - 666,086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Nousu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x50 600.0 Teräs

20177317

Hinta-alue
381,956 € - 305,5628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9