Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390,2175 € - 487,777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 995,48 € - 1 244,3541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 478,6955 € - 598,3658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 086,0285 € - 1 357,5295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 289,5523 € - 361,9378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 979,7975 € - 1 224,7423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 311,8153 € - 389,7665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 1 057,7283 € - 1 322,1567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 752,422 € - 2 190,5316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 405,0803 € - 1 756,3442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 3 331,5883 € - 4 164,4792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 707,4243 € - 884,2752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 377,5895 € - 471,991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 121,5035 € - 151,8845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 649,85 € - 812,3099 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 1 714,6303 € - 2 143,2924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 198,9423 € - 248,6753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 668,7715 € - 835,9644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 387,4603 € - 484,3228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 150,06 € - 187,575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa