Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618,2493 € - 772,8162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1 381,8128 € - 1 727,2706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 232,6033 € - 290,7515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 738,7688 € - 923,464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 494,7675 € - 618,4655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 119,966 € - 149,9575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 401,9435 € - 502,4237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 879,9318 € - 1 099,9183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 429,844 € - 537,3086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 400,5398 € - 3 000,6721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 195,0678 € - 243,8373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 981,5708 € - 1 226,964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 449,2883 € - 561,6165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 663,134 € - 828,916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 400,8775 € - 501,0918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 294,339 € - 367,9238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 578,746 € - 1 973,4335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 236,283 € - 295,3538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 101,9773 € - 127,469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 699,3165 € - 874,1513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa