Valikko Haku

Kuularuuvi 20x20 2000.0 Teräs

Halkaisijaltaan 20 mm:n kuularuuvia käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Kuulat ovat häkissä, ja karan rulla kiertää sen pyöriessä. Sen avulla kuularuuvi siirtää liikkeen erittäin pienellä hankauksella, mikä tekee siitä ihanteellisen tarkkoihin ja sujuviin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

20176778

Valmistajan tuotenumero:

20176778

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 442,3695 €
5 - 19 398,1305 €
20 + 353,8915 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

442,37 €

1 x 442,3695 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Screw dia. x lead 20x20
Nousu 20.0
d1 20.76
d2 20.0
d3 17.6
l1 2000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,00x10-4
Materiaali Teräs
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä