High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5459 € - 3,5459 € | 606 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,5602 € - 2,6971 € | 2882 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,696 € - 4,696 € | 88 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Musta
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,7228 € - 5,7228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Musta
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1154 € - 0,1236 € | 42614 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,7502 € - 0,8365 € | 400 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4518 € - 0,5011 € | 2804 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranssi
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 4,2442 € - 4,2442 € | 2569 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
Musta
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,478 € - 2,478 € | 982 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 6,1472 € - 6,1472 € | 215 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Musta
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,4473 € - 8,4473 € | 56 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4559 € - 0,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Purppura
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 3,7787 € - 3,7787 € | 500 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Vihreä
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 9,5837 € - 9,5837 € | 1100 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9036 € - 1,0062 € | 19057 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8995 € - 0,998 € | 67070 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 10,4325 € - 10,4325 € | 25 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 15,8268 € - 15,8268 € | 308 Varastossa |
2.437 in
61.9 mm
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikoni
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 8,1045 € - 8,1045 € | 300 Varastossa |
1.875 in
47.63 mm
|
Väritön
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silikoni
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kielekkeellä
|
1
|
||
| 700 Varastossa |
1.625 in
41.28 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silikoni
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kielekkeellä
|
1
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa