Valikko Haku

Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikoni Oranssi

Ihanteellinen ratkaisu maalattavien, pinnoitettavien, jauhemaalattavien, elaksoitavien, hiekkapuhallettavien hankaavilla kemikaaleilla käsiteltävien ja korkeille lämpötiloille altistuvien osien suojaamiseen ja peittämiseen. Sopii tappien, putkenpäiden jne. suojaamiseen. Voidaan käyttää tulppana peittämään kierteisiä ja kierteettömiä reikiä.
Essentra tuotenumero:

10293249

Valmistajan tuotenumero:

499724

3304 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,5011 €
1000 - 1999 0,4764 €
2000 + 0,4518 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

250,55 €

500 x 0,5011 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 3.2 mm
d2 12.7 mm
H 50.8 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrestandardi UNF
Materiaali Silikoni
Väri Oranssi
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä