Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
1700 Varastossa
23.01 mm
Väritön
27.0 mm
Silikoni
44.45 mm
Kielekkeellä
1
700 Varastossa
41.28 mm
Väritön
50.01 mm
Silikoni
44.45 mm
Kielekkeellä
1
8,1045 € - 8,1045 € 300 Varastossa
47.63 mm
Väritön
55.96 mm
Silikoni
44.45 mm
Kielekkeellä
1
  • / 9
Kartiomainen tulppa kielekkeellä (ID) Väritön Silikoni

20566630


Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Sormikieleke
    Kielekkeellä
  • Thread Sizes (All)
    M27
Kartiomainen tulppa kielekkeellä (ID) Väritön Silikoni

20566661


Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Sormikieleke
    Kielekkeellä
  • Thread Sizes (All)
    M52
Kartiomainen tulppa kielekkeellä (ID) Väritön Silikoni

20566678

Hinta-alue
8,1045 € - 8,1045 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Sormikieleke
    Kielekkeellä
  • Thread Sizes (All)
    M56