Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6242 € - 2,7645 € | 8182 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2217 € - 0,2217 € | 2484 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 3,4802 € - 3,4802 € | 1502 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Vaaleanpunainen
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 6,4693 € - 6,4693 € | 550 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Väritön
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 17,5696 € - 18,6923 € | 90 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
Vihreä
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2526 € - 0,2708 € | 18995 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Punainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 3,1434 € - 3,1434 € | 1394 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 6,8622 € - 6,8622 € | 450 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,7713 € - 4,7713 € | 5742 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
Sininen
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,282 € - 0,282 € | 3003 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 1,8243 € - 1,9365 € | 1460 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Musta
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,382 € - 3,382 € | 2031 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Musta
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,7749 € - 3,7749 € | 440 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
Väritön
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,3186 € - 5,3186 € | 94 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,7323 € - 7,7323 € | 50 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,0958 € | 21190 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 5,1782 € - 5,4589 € | 111 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,116 € - 0,1289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1013 € - 0,1124 € | 53207 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,0379 € - 5,0379 € | 80 Varastossa |
2.28 in
57.9 mm
|
Väritön
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3