Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6933 € - 10,6933 € | 75 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 16,2224 € - 16,2224 € | 308 Varastossa |
2.437 in
61.9 mm
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikoni
|
1.374 in
34.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 7,2692 € - 7,2692 € | 2704 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,8659 € - 5,8659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Musta
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,6585 € - 8,6585 € | 56 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,342 € - 14,342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.28 in
57.9 mm
|
Musta
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 81,393 € - 81,393 € | 10 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
Musta
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 6,1886 € - 6,5114 € | 314 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,463 € - 0,5136 € | 14304 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranssi
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,4673 € - 0,5192 € | 1786 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Purppura
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 9,2058 € - 10,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
| 2,6242 € - 2,7645 € | 8182 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,8134 € - 4,8134 € | 488 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Musta
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,6517 € - 6,6517 € | 388 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,5634 € - 11,5634 € | 3622 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 22,8461 € - 22,8461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.437 in
61.9 mm
|
Musta
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 3,4521 € - 3,6346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,5436 € - 1,5436 € | 10595 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,6346 € - 3,6346 € | 1606 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1891 € - 2,1891 € | 264 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1