Valikko Haku

Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Musta

Essentra tuotenumero:

10249659

Valmistajan tuotenumero:

461573

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 + 79,4078 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

397,04 €

5 x 79,4078 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 88.9 mm
d2 127.0 mm
H 50.8 mm
Kierrestandardi BSP
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tyyppi Load Bearing
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä