Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,4078 € - 79,4078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
Musta
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,6429 € - 1,7387 € | 765 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,5459 € - 3,5459 € | 906 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,2682 € - 11,4319 € | 10 Varastossa |
3.252 in
82.6 mm
|
Väritön
|
4 in
101.6 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,2122 € - 0,2368 € | 66246 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 5,7228 € - 5,7228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Musta
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5503 € - 0,6106 € | 9800 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 8,4473 € - 8,4473 € | 56 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,0919 € - 7,0919 € | 2804 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,1357 € - 2,1357 € | 1264 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,4222 € - 4,4222 € | 50 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | 11451 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Väritön
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1161 € - 0,1289 € | 29946 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0869 € - 0,0966 € | 81994 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3066 € - 0,3409 € | 10483 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikoni
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0757 € - 0,0841 € | 530785 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4696 € - 0,5229 € | 300 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1054 € - 0,1172 € | 41384 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0783 € - 0,0978 € | 11108 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,9036 € - 1,0062 € | 11457 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa