High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7995 € - 0,8899 € | 11580 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Vaaleanvihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0725 € - 0,0807 € | 1830 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,2423 € | 5137 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 12,1849 € - 12,1849 € | 170 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1903 € - 0,1903 € | 63958 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 5,0519 € - 5,3258 € | 111 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4326 € - 0,4805 € | 11647 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0809 € - 0,1011 € | 47991 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikoni
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 4,2442 € - 4,2442 € | 288 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,6188 € - 0,6859 € | 1088 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,6793 € - 8,6793 € | 82 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,2806 € - 0,3107 € | 6881 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranssi
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikoni
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2601 € - 0,2888 € | 58519 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,1637 € - 1,1637 € | 293 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,2442 € - 4,2442 € | 2369 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
Musta
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1132 € - 0,1258 € | 4883 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,8995 € - 0,998 € | 66870 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2245 € - 0,2245 € | 21915 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,3959 € - 2,5465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 61,3356 € - 64,5667 € | 18 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
5 in
127.0 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
6 - Avoin
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa