Valikko Haku

Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

Ihanteellinen ratkaisu maalattavien, pinnoitettavien, jauhemaalattavien, elaksoitavien, hiekkapuhallettavien hankaavilla kemikaaleilla käsiteltävien ja korkeille lämpötiloille altistuvien osien suojaamiseen ja peittämiseen. Sopii tappien, putkenpäiden jne. suojaamiseen. Voidaan käyttää tulppana peittämään kierteisiä ja kierteettömiä reikiä.
Essentra tuotenumero:

10293195

Valmistajan tuotenumero:

499717

18 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 64,5667 €
25 + 61,3356 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

322,83 €

5 x 64,5667 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 88.9 mm
d2 127.0 mm
H 50.8 mm
Sormikieleke Ilman kielekettä
Materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tyyppi 6 - Avoin
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä