Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,7444 € - 42,8939 € | 23 Varastossa |
3.252 in
82.6 mm
|
Väritön
|
4 in
101.6 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
6 - Avoin
|
||
| 0,1875 € - 0,2094 € | 16921 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 8,9813 € - 9,9807 € | 1 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
6 - Avoin
|
||
| 0,1154 € - 0,1236 € | 42614 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 2,478 € - 2,478 € | 982 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 3,7787 € - 3,7787 € | 500 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Vihreä
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 5,1888 € - 5,1888 € | 375 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
Sininen
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2505 € - 0,2793 € | 1885 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Keltainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 10241462 | 0,156 € - 0,3277 € | 6750 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
|
| 1,1035 € - 1,1035 € | 948 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Vaaleansininen
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 3,0667 € - 3,0667 € | 494 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,6549 € - 4,6549 € | 5742 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
Sininen
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 6,6948 € - 6,6948 € | 600 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2163 € - 0,2163 € | 2484 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2464 € - 0,2642 € | 5995 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Punainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,4121 € - 0,4586 € | 1834 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Purppura
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,0774 € - 1,1979 € | 1097 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Vaaleansininen
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3545 € - 0,3545 € | 1518 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranssi
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2122 € - 0,2354 € | 2863 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,245 € - 0,245 € | 26109 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Keltainen
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikoni
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa