Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
2,5602 € - 2,5602 € 193 Varastossa
35.7 mm
Väritön
42.9 mm
Silikoni
25.4 mm
3
3,3679 € - 3,3679 € 305 Varastossa
44.5 mm
Väritön
52.4 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,1615 € - 0,1615 € 54577 Varastossa
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
Silikoni
15.9 mm
2 - 3-tiekulma
0,4134 € - 0,4586 € 8570 Varastossa
10.3 mm
Väritön
15.1 mm
Silikoni
25.4 mm
2 - 3-tiekulma
9,3783 € - 9,3783 € 50 Varastossa
50.0 mm
Väritön
63.0 mm
Silikoni
25.0 mm
3
4,915 € - 4,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.9 mm
Väritön
68.3 mm
Silikoni
25.4 mm
3
4,6275 € - 4,874 € 150 Varastossa
31.0 mm
Väritön
39.0 mm
Silikoni
25.0 mm
3
1,7387 € - 1,8345 € 126 Varastossa
27.0 mm
Väritön
33.4 mm
Silikoni
25.4 mm
3
1,1774 € - 1,3088 € 1845 Varastossa
19.8 mm
Väritön
25.4 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,0841 € - 0,0935 € 30190 Varastossa
1.6 mm
Musta
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
24,2681 € - 24,2681 € 15 Varastossa
88.9 mm
Väritön
127.0 mm
Silikoni
50.8 mm
3
0,156 € - 0,1738 € 119060 Varastossa
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
Silikoni
19.1 mm
2 - 3-tiekulma
1,113 € - 1,113 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
Väritön
23.5 mm
Silikoni
19.1 mm
3
0,1102 € - 0,1225 € 65225 Varastossa
3.2 mm
Musta
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2354 € - 0,2615 € 326 Varastossa
6.4 mm
Musta
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,4668 € - 0,5175 € 14012 Varastossa
8.7 mm
Musta
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
6,0377 € - 6,3526 € 14 Varastossa
45.0 mm
Musta
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
2,0673 € - 2,0673 € 360 Varastossa
30.2 mm
Väritön
36.5 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,282 € - 0,3121 € 5455 Varastossa
8.7 mm
Väritön
11.1 mm
Silikoni
17.5 mm
2 - 3-tiekulma
13,9922 € - 13,9922 € 91 Varastossa
57.9 mm
Musta
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249109

Hinta-alue
2,5602 € - 2,5602 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249147

Hinta-alue
3,3679 € - 3,3679 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10242377

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1615 €

Varastotasot
54577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242414

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4134 €

Varastotasot
8570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikoni Väritön

10186114

Hinta-alue
9,3783 € - 9,3783 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249185

Hinta-alue
4,915 € - 4,915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiomallinen suojatulppa 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikoni Väritön

10186077

Hinta-alue
4,874 € - 4,6275 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10374443

Hinta-alue
1,8345 € - 1,7387 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242445

Hinta-alue
1,3088 € - 1,1774 €

Varastotasot
1845 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249260

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
30190 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10249222

Hinta-alue
24,2681 € - 24,2681 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikoni Väritön

10248942

Hinta-alue
0,1738 € - 0,156 €

Varastotasot
119060 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikoni Väritön

10249062

Hinta-alue
1,113 € - 1,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249291

Hinta-alue
0,1225 € - 0,1102 €

Varastotasot
65225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Musta

10249338

Hinta-alue
0,2615 € - 0,2354 €

Varastotasot
326 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Musta

10249376

Hinta-alue
0,5175 € - 0,4668 €

Varastotasot
14012 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10377598

Hinta-alue
6,3526 € - 6,0377 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249079

Hinta-alue
2,0673 € - 2,0673 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikoni Väritön

10249000

Hinta-alue
0,3121 € - 0,282 €

Varastotasot
5455 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249611

Hinta-alue
13,9922 € - 13,9922 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta