Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4558 € - 2,6101 € | 56 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,3186 € - 5,3186 € | 94 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,7323 € - 7,7323 € | 50 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,4896 € - 12,4896 € | 20 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 44,4433 € - 44,4433 € | 3 Varastossa |
3.252 in
82.6 mm
|
Musta
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,1782 € - 5,4589 € | 111 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0829 € - 0,1036 € | 47991 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikoni
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,0743 € - 0,0827 € | 4830 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,116 € - 0,1289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,4521 € - 3,4521 € | 155 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Väritön
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 24,8748 € - 24,8748 € | 29 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
5 in
127.0 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 8,8963 € - 8,8963 € | 152 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 4,3503 € - 4,3503 € | 2669 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
Musta
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,0379 € - 5,0379 € | 80 Varastossa |
2.28 in
57.9 mm
|
Väritön
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 9,8232 € - 9,8232 € | 1350 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
Musta
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2526 € - 0,2526 € | 12301 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0776 € - 0,0862 € | 524785 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1129 € - 0,1255 € | 104225 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2413 € - 0,268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,4785 € - 0,5304 € | 6312 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1