Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1058 € - 0,1473 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
8.0 mm
Urallinen kanta
0,3424 € - 0,5557 € 600 Varastossa
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0955 € - 0,0955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1922 € - 0,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
0,2076 € - 0,289 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1108 € - 0,1529 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1119 € - 0,1543 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,148 € - 0,148 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
Urallinen kanta
0,1217 € - 0,1217 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
1,4314 € - 2,2593 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1562 € - 0,1562 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,2571 € - 0,2571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,3281 € - 0,3281 € 25 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,069 € - 0,1173 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1571 € - 0,268 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
0,2323 € - 0,2974 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1058 € - 0,1473 € 250 Varastossa
M3
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1076 € - 0,1487 € 1485 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1211 € - 0,1669 € 377 Varastossa
M4
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0514 € - 0,0514 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon Musta

10400890

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm PA Väritön

10401491

Hinta-alue
0,5557 € - 0,3424 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 35.0 mm Nailon Väritön

10401569

Hinta-alue
0,0955 € - 0,0955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon Väritön

10401279

Hinta-alue
0,2666 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10401316

Hinta-alue
0,289 € - 0,2076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Musta

10400968

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Musta

10401101

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 80.0 mm Nailon Väritön

10401613

Hinta-alue
0,148 € - 0,148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Väritön

10401651

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Väritön

10401699

Hinta-alue
2,2593 € - 1,4314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Väritön

10401736

Hinta-alue
0,1562 € - 0,1562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PVDF Väritön

10401774

Hinta-alue
0,2571 € - 0,2571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PVDF Väritön

10401811

Hinta-alue
0,3281 € - 0,3281 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm PP Väritön

10401859

Hinta-alue
0,1173 € - 0,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm PP Väritön

10401897

Hinta-alue
0,268 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm PP Väritön

10401941

Hinta-alue
0,2974 € - 0,2323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon Musta

10400876

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1058 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Musta

10401026

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1076 €

Varastotasot
1485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm Nailon Musta

10401132

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1211 €

Varastotasot
377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Musta

10401248

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta