Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0733 € - 0,0858 € 20000 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1978 € - 0,2189 € 34823 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2034 € - 0,2259 € 2022 Varastossa
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1271 € - 0,1487 € 8000 Varastossa
M8
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2337 € - 0,2464 € 2500 Varastossa
M8
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0719 € - 0,0841 € 24467 Varastossa
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,2175 € - 0,2413 € 19264 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1062 € - 0,1243 € 44498 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0822 € - 0,0961 € 633 Varastossa
M8
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1077 € - 0,126 € 47 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0474 € - 0,0555 € 40323 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0913 € - 0,1014 € 21000 Varastossa
M3
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0354 € - 0,0414 € 28340 Varastossa
M2
6.0 mm
Urallinen kanta
0,2343 € - 0,2624 € 41554 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0311 € - 0,0365 € 7050 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0335 € - 0,0393 € 9463 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0621 € - 0,0726 € 9122 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0797 € - 0,0931 € 3314 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1543 € - 0,1798 € 2043 Varastossa
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0923 € - 0,1079 € 7000 Varastossa
M6
6.5 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039106

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0733 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Musta

10038963

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1978 €

Varastotasot
34823 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10039007

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2034 €

Varastotasot
2022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039472

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1271 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039519

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2337 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039144

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0719 €

Varastotasot
24467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PP Väritön

10039182

Hinta-alue
0,2413 € - 0,2175 €

Varastotasot
19264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PP Väritön

10039229

Hinta-alue
0,1243 € - 0,1062 €

Varastotasot
44498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8x1.25 mm 10.0 mm PP Väritön

10039397

Hinta-alue
0,0961 € - 0,0822 €

Varastotasot
633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039434

Hinta-alue
0,126 € - 0,1077 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038833

Hinta-alue
0,0555 € - 0,0474 €

Varastotasot
40323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038321

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0913 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038314

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0354 €

Varastotasot
28340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10038819

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2343 €

Varastotasot
41554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 16.0 mm PP Väritön

10038857

Hinta-alue
0,0365 € - 0,0311 €

Varastotasot
7050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 20.0 mm PP Väritön

10038895

Hinta-alue
0,0393 € - 0,0335 €

Varastotasot
9463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 25.0 mm PP Väritön

10038932

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0621 €

Varastotasot
9122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 30.0 mm PP Väritön

10038970

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0797 €

Varastotasot
3314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 40.0 mm PP Väritön

10039014

Hinta-alue
0,1798 € - 0,1543 €

Varastotasot
2043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.5 mm Nailon Väritön

10039052

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0923 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön