Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0414 € - 0,0481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1641 € - 0,181 € | 4300 Varastossa |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1922 € - 0,2133 € | 20588 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0634 € - 0,0742 € | 9295 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2287 € - 0,254 € | 5255 Varastossa |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1838 € - 0,2048 € | 6600 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0742 € | 3840 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0402 € - 0,0471 € | 144545 Varastossa |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,1754 € | 16700 Varastossa |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,042 € - 0,049 € | 31304 Varastossa |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1912 € - 0,2223 € | 12062 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1515 € - 0,1784 € | 5770 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0783 € - 0,0917 € | 2434 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta