Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10401941

Valmistajan tuotenumero:

540130000011

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2974 €
500 - 999 0,2608 €
1000 + 0,2323 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

29,74 €

100 x 0,2974 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 13.0 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Väritön
Materiaali PP
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit DIN, ISO, UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä