Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon Musta

Essentra tuotenumero:

10401439

Valmistajan tuotenumero:

536029559902

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4148 €
500 - 999 0,3176 €
1000 + 0,256 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

41,48 €

100 x 0,4148 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 3.9 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Materiaali Nailon
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä