Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Musta

Talttapääruuvit on valmistettu muovatusta nailonista 6/6, ja niissä on pyöreä koholla oleva pää.
Essentra tuotenumero:

10401200

Valmistajan tuotenumero:

536021559902

230 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2189 €
500 - 999 0,2048 €
1000 + 0,1585 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

54,73 €

250 x 0,2189 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Musta
Materiaali Nailon
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä