Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10051276

Valmistajan tuotenumero:

0100340300VR

7100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2012 €
1000 - 1999 0,193 €
2000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

20,12 €

100 x 0,2012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 2.7 mm
Kierteen pituus 2.7 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Metallihammaskanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot ISO 2009
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot NF E 25-123

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä