10298107
50M060100I008
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0753 € |
| 5000 - 19999 | 0,0677 € |
| 20000 + | 0,0609 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan minimihalkaisija | 10.9 mm |
|---|---|
| Kannan minimihalkaisija | 0.429 in |
| Kannan maksimihalkaisija | 12.6 mm |
| Kannan maksimihalkaisija | 0.496 in |
| Kannan korkeus | 0.13 in |
| Kannan korkeus | 3.3 mm |
| Kierteen pituus | 4.7 mm |
| Kierteen pituus | 0.185 in |
| Kierrekoko | M6 x 1.0 |
| Väri | Väritön |
| Avaintyyppi | Ristipäinen kanta |
| Ruuvityyppi | Koneruuvi |
| Kannan tyyppi | Litteä uppokanta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa