Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1883 € - 0,2325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
11.4 mm
Ristipäinen kanta
0,0365 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
22.7 mm
Ristipäinen kanta
0,0439 € - 0,0542 € 2389 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
22.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € 5107 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
14.5 mm
Ristipäinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
18.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0353 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
7.7 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
5.7 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
23.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 2000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
8.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
2.7 mm
Ristipäinen kanta
0,0365 € - 0,0451 € 16907 Varastossa
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
7.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0406 € - 0,0502 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
3.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0329 € - 0,0407 € 944 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
3.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
14.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0601 € - 0,0742 € 2500 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
37.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0369 € - 0,0455 € 3154 Varastossa
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
9.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0463 € - 0,0571 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0411 € - 0,0507 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
17.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0569 € - 0,0702 € 3000 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
27.3 mm
Ristipäinen kanta
  • / 25
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 11.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10298688

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    15.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    17.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    11.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 22.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10296493

Hinta-alue
0,045 € - 0,0365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    22.7 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297537

Hinta-alue
0,0542 € - 0,0439 €

Varastotasot
2389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 14.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10295205

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
5107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    4.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    14.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295908

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    4.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 18.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295953

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 7.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10296455

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    7.7 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 5.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10296448

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    5.7 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295960

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295922

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 2.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10296424

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 7.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10296943

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0365 €

Varastotasot
16907 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.0 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297476

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295892

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 14.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295946

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 37.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297551

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0601 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    37.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10296950

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
3154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.0 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 5.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297483

Hinta-alue
0,0571 € - 0,0463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    5.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 17.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297520

Hinta-alue
0,0507 € - 0,0411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 27.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297544

Hinta-alue
0,0702 € - 0,0569 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8