10295892
50M030050I005
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0407 € |
| 5000 - 19999 | 0,0366 € |
| 20000 + | 0,0329 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan minimihalkaisija | 5.2 mm |
|---|---|
| Kannan minimihalkaisija | 0.205 in |
| Kannan maksimihalkaisija | 6.3 mm |
| Kannan maksimihalkaisija | 0.248 in |
| Kannan korkeus | 0.067 in |
| Kannan korkeus | 1.7 mm |
| Kierteen pituus | 0.13 in |
| Kierteen pituus | 3.3 mm |
| Kierrekoko | M3 x 0.5 |
| Väri | Väritön |
| Avaintyyppi | Ristipäinen kanta |
| Ruuvityyppi | Koneruuvi |
| Kannan tyyppi | Litteä uppokanta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa