10298688
50M080125I016
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2325 € |
| 2500 - 9999 | 0,2092 € |
| 10000 + | 0,1883 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan minimihalkaisija | 0.606 in |
|---|---|
| Kannan minimihalkaisija | 15.4 mm |
| Kannan maksimihalkaisija | 0.681 in |
| Kannan maksimihalkaisija | 17.3 mm |
| Kannan korkeus | 0.181 in |
| Kannan korkeus | 4.6 mm |
| Kierteen pituus | 0.449 in |
| Kierteen pituus | 11.4 mm |
| Kierrekoko | M8 x 1.25 |
| Väri | Väritön |
| Avaintyyppi | Ristipäinen kanta |
| Ruuvityyppi | Koneruuvi |
| Kannan tyyppi | Litteä uppokanta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa