Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0369 € - 0,0455 € | 3154 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0463 € - 0,0571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 6035 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0791 € - 0,0977 € | 859 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | 2000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | 50000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1946 € - 0,2403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 4825 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 944 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 626 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | 2389 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0569 € - 0,0702 € | 3000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 5107 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 16907 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 1000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa