Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

Värittömästi nailonista valmistettu ristipäinen uppokantaruuvi on kevyt kiinnike, jolla on lukuisia käyttökohteita eri aloilla. Nailon takaa mekaanisen lujuuden ja eristysominaisuuksien hyvän tasapainon.
Essentra tuotenumero:

10298138

Valmistajan tuotenumero:

50M060100I016

6035 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0791 €
2500 - 9999 0,0712 €
10000 + 0,0641 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

39,55 €

500 x 0,0791 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan minimihalkaisija 10.9 mm
Kannan maksimihalkaisija 12.6 mm
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 12.7 mm
Kierrekoko M6 x 1.0
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä