10051597
0100500500VR
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,6175 € |
| 1000 - 1999 | 0,5863 € |
| 2000 + | 0,5282 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan korkeus | 0.13 in |
|---|---|
| Kannan korkeus | 3.3 mm |
| Kierteen pituus | 1.051 in |
| Kierteen pituus | 26.7 mm |
| Kierrekoko | M6 |
| Väri | Väritön |
| Avaintyyppi | Urallinen kanta |
| Ruuvityyppi | Koneruuvi |
| Kannan tyyppi | Uppokanta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tekniset tiedot | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Tekniset tiedot | DIN 963 |
| Tekniset tiedot | NF E 25-123 |
| Tekniset tiedot | ISO 2009 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa