Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0951 € - 0,1058 € 1004 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
4.3 mm
Urallinen kanta
0,0951 € - 0,1058 € 5990 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
2.3 mm
Urallinen kanta
0,1627 € - 0,181 € 51221 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Urallinen kanta
0,1698 € - 0,1894 € 4344 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0668 € - 0,078 € 42260 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0497 € - 0,0614 € 42040 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Urallinen kanta
0,0647 € - 0,0757 € 7548 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
13.3 mm
Urallinen kanta
0,1894 € - 0,209 € 12780 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Urallinen kanta
0,2181 € - 0,2549 € 9900 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Urallinen kanta
0,1067 € - 0,1185 € 30000 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
0,1219 € - 0,1357 € 8100 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Urallinen kanta
0,076 € - 0,089 € 17105 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Urallinen kanta
0,2329 € - 0,2582 € 14174 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Urallinen kanta
0,1501 € - 0,1571 € 33448 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0997 € - 0,1109 € 17954 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Urallinen kanta
0,0896 € - 0,1049 € 3088 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Urallinen kanta
0,1215 € - 0,1349 € 5095 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Urallinen kanta
0,127 € - 0,1417 € 13584 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1314 € - 0,1459 € 3725 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1173 € - 0,1303 € 27853 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050675

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0951 €

Varastotasot
1004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    4.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 2.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050668

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0951 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Väritön

10050712

Hinta-alue
0,181 € - 0,1627 €

Varastotasot
51221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Väritön

10050866

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1698 €

Varastotasot
4344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 7.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050903

Hinta-alue
0,078 € - 0,0668 €

Varastotasot
42260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050941

Hinta-alue
0,0614 € - 0,0497 €

Varastotasot
42040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 13.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050989

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0647 €

Varastotasot
7548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 13.3 mm PVDF Väritön

10051016

Hinta-alue
0,209 € - 0,1894 €

Varastotasot
12780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 17.3 mm PVDF Väritön

10051054

Hinta-alue
0,2549 € - 0,2181 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 27.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051092

Hinta-alue
0,1185 € - 0,1067 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 17.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051030

Hinta-alue
0,1357 € - 0,1219 €

Varastotasot
8100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm PP Väritön

10051078

Hinta-alue
0,089 € - 0,076 €

Varastotasot
17105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Väritön

10051085

Hinta-alue
0,2582 € - 0,2329 €

Varastotasot
14174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 7.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051122

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1501 €

Varastotasot
33448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 17.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051023

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0997 €

Varastotasot
17954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051061

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0896 €

Varastotasot
3088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 12.0 mm PP Väritön

10050965

Hinta-alue
0,1349 € - 0,1215 €

Varastotasot
5095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 16.0 mm PP Väritön

10051009

Hinta-alue
0,1417 € - 0,127 €

Varastotasot
13584 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 20.0 mm PP Väritön

10051047

Hinta-alue
0,1459 € - 0,1314 €

Varastotasot
3725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 9.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050958

Hinta-alue
0,1303 € - 0,1173 €

Varastotasot
27853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta