Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M4 13.3 mm Nailon 6/6 Väritön

Essentra tuotenumero:

10050989

Valmistajan tuotenumero:

0100210000VR

7548 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0757 €
10000 - 19999 0,0719 €
20000 + 0,0647 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

75,70 €

1000 x 0,0757 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 2.7 mm
Kierteen pituus 13.3 mm
Kierrekoko M4
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot ISO 2009
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot DIN 963

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä