Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,2519 € |
1000 - 1999 | 0,2396 € |
2000 + | 0,2272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 2.7 mm |
---|---|
Head Height | 0.106 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M4 |
Colour | Natural |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Specifications | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa