Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
4,238 € - 4,3222 € 350 Varastossa
M6
Väritön
UL94 V-0
PVDF
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0816 € - 0,137 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
25.0 mm
Urallinen kanta
0,6749 € - 1,183 € 100 Varastossa
M3
Väritön
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,102 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
DIN 963
PP
40.0 mm
Urallinen kanta
0,6749 € - 1,183 € 50 Varastossa
M3
Väritön
UL94 V-0
PVDF
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1094 € - 0,1866 € 888 Varastossa
M6
Väritön
DIN 963
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1059 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
DIN 963
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1134 € - 0,1782 € 100 Varastossa
M6
Väritön
DIN 963
PP
60.0 mm
Urallinen kanta
1,1717 € - 2,0488 € 290 Varastossa
M4
Väritön
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Urallinen kanta
2,5821 € - 3,9152 € 350 Varastossa
M6
Väritön
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0576 € - 0,0999 € 500 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0686 € - 0,1163 € 50 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0575 € - 0,0976 € 96 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
1,7401 € - 3,2416 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,9458 € - 1,5436 € 223 Varastossa
M4
Väritön
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
1,5717 € - 2,3295 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0686 € - 0,0896 € 1698 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
PP
12.0 mm
Urallinen kanta
0,069 € - 0,1173 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
DIN 963
PP
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0496 € - 0,0843 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
DIN 963
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0819 € - 0,1392 € 98 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
PP
30.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PVDF Väritön

10404805

Hinta-alue
4,3222 € - 4,238 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PP Väritön

10402214

Hinta-alue
0,137 € - 0,0816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm PVDF Väritön

10404614

Hinta-alue
1,183 € - 0,6749 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm PP Väritön

10402290

Hinta-alue
0,1768 € - 0,102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Koneruuvi Uppokanta Urallinen kanta M3 8.0 mm PVDF Väritön

10404607

Hinta-alue
1,183 € - 0,6749 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PP Väritön

10402269

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1094 €

Varastotasot
888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PP Väritön

10402252

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm PP Väritön

10402306

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1134 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PVDF Väritön

10404690

Hinta-alue
2,0488 € - 1,1717 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm PVDF Väritön

10404775

Hinta-alue
3,9152 € - 2,5821 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PP Väritön

10402160

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0576 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm PP Väritön

10402207

Hinta-alue
0,1163 € - 0,0686 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Koneruuvi Uppokanta Urallinen kanta M4 16.0 mm PP Väritön

10402153

Hinta-alue
0,0976 € - 0,0575 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PVDF Väritön

10404713

Hinta-alue
3,2416 € - 1,7401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PVDF Väritön

10404669

Hinta-alue
1,5436 € - 0,9458 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm PVDF Väritön

10404645

Hinta-alue
2,3295 € - 1,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PP Väritön

10402146

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0686 €

Varastotasot
1698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm PP Väritön

10402177

Hinta-alue
0,1173 € - 0,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Koneruuvi Uppokanta Urallinen kanta M3 16.0 mm PP Väritön

10402139

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PP Väritön

10402221

Hinta-alue
0,1392 € - 0,0819 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta