Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PP Väritön

Urakantainen värittömästä polypropeenista (PP) valmistettu uppokantaruuvi on kevyt kiinnike, jolla on lukuisia käyttökohteita eri aloilla. PP:llä saadaan hyvä mekaanisen lujuuden ja eristysominaisuuksien tasapaino.
Essentra tuotenumero:

10402221

Valmistajan tuotenumero:

543053000011

98 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,1392 €
500 - 999 0,1058 €
1000 + 0,0819 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

13,92 €

100 x 0,1392 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 2.7 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Metallihammaskanta
Tekniset tiedot ISO 2009, DIN 963
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot ISO 2009

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä