Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm PVDF Väritön

Värittömästä PVDF:stä valmistettu lovettu uppokantaruuvi, jolla on hyvä kemikaalien ja UV-valon kesto. PVDF on lisäksi steriloitu gammasäteillä, höyryllä ja ETO-sterilointimenetelmällä, joten nämä kiinnikkeet sopivat erinomaisesti lääke-, elintarvike- ja juomasovelluksiin.
Essentra tuotenumero:

10404614

Valmistajan tuotenumero:

585031000046

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 99 1,183 €
100 - 249 0,797 €
250 + 0,6749 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

29,58 €

25 x 1,183 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 1.7 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Metallihammaskanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tekniset tiedot DIN 963, UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 V-0
Tekniset tiedot DIN 963

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä