10404607
585030800046
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 25 - 99 | 1,183 € |
| 100 - 249 | 0,797 € |
| 250 + | 0,6749 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan korkeus | 1.7 mm |
|---|---|
| Kannan korkeus | 0.067 in |
| Kierteen pituus | 0.315 in |
| Kierteen pituus | 8.0 mm |
| Kierrekoko | M3 |
| Väri | Väritön |
| Valmis | Ei pinnoitetta |
| Avaintyyppi | Urallinen kanta |
| Ruuvityyppi | Koneruuvi |
| Kannan tyyppi | Metallihammaskanta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tekniset tiedot | DIN 963, UL94 V-0 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Tekniset tiedot | DIN 963 |
| Tekniset tiedot | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa