Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0622 € - 0,0622 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valkoinen
ISO 2009
Niukkahiilinen teräs
16.0 mm
Urallinen kanta
0,3618 € - 0,542 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Musta
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
0,6069 € - 0,6834 € 100 Varastossa
M2.6
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
2,6584 € - 2,9826 € 15 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PPS
Ristipäinen kanta
2,5547 € - 2,8789 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
1,9852 € - 3,5322 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Urallinen kanta
1,6976 € - 3,1626 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0562 € - 0,0974 € 500 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1026 € - 0,1752 € 200 Varastossa
M8
Väritön
DIN 963
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
1,2842 € - 1,9988 € 50 Varastossa
M3
Väritön
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0669 € - 0,1135 € 50 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1031 € - 0,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
DIN 963
PP
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0991 € - 0,1684 € 1198 Varastossa
M6
Väritön
DIN 963
PP
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0669 € - 0,0874 € 1698 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
PP
12.0 mm
Urallinen kanta
1,1432 € - 1,9988 € 225 Varastossa
M4
Väritön
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1067 € - 0,182 € 1088 Varastossa
M6
Väritön
DIN 963
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0799 € - 0,1358 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0636 € - 0,1066 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1423 € - 0,1957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
DIN 963
Nailon
4.0 mm
Urallinen kanta
0,1423 € - 0,1957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Väritön
DIN 963
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10646045

Hinta-alue
0,0622 € - 0,0622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 Reny Musta

10587751

Hinta-alue
0,542 € - 0,3618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 Reny Väritön

10342473

Hinta-alue
0,6834 € - 0,6069 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PPS Vaaleanruskea

10343128

Hinta-alue
2,9826 € - 2,6584 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 Reny Väritön

10342718

Hinta-alue
2,8789 € - 2,5547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.3 mm PVDF Väritön

10404744

Hinta-alue
3,5322 € - 1,9852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PVDF Väritön

10404713

Hinta-alue
3,1626 € - 1,6976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm PP Väritön

10402160

Hinta-alue
0,0974 € - 0,0562 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm PP Väritön

10402313

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1026 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Koneruuvi Uppokanta Urallinen kanta M3 12.0 mm PVDF Väritön

10404621

Hinta-alue
1,9988 € - 1,2842 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm PP Väritön

10402207

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0669 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PP Väritön

10402245

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PP Väritön

10402283

Hinta-alue
0,1684 € - 0,0991 €

Varastotasot
1198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PP Väritön

10402146

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0669 €

Varastotasot
1698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PVDF Väritön

10404676

Hinta-alue
1,9988 € - 1,1432 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PP Väritön

10402269

Hinta-alue
0,182 € - 0,1067 €

Varastotasot
1088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PP Väritön

10402221

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PP Väritön

10402184

Hinta-alue
0,1066 € - 0,0636 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 4.0 mm Nailon Väritön

10329863

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10329801

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta